X5133_3: Entradas/saídas digitais

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas/saídas digitais

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

+24 V

Alimentação sensor/atuador 24 VCC

2

DIO02

Entrada sensor DIO02/saída atuador DIO02

3

0V24

Potencial de referência 0V24 para sensores/atuadores

4

DIO01

Entrada sensor DIO01/saída atuador DIO01

5

FE

Terra funcional

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.