X4233_1:EtherCAT®/SBusPLUS接口,IN

关于此连接的说明见下表:

功能

EtherCAT®/SBusPLUS接口,IN

连接方式

M12,4针,母头,D编码,颜色:黑色

接线图

占用

触点

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

RX+

接收线 (+)

3

TX-

发送线 (-)

4

RX-

接收线 (-)

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。

SEW-EURODRIVE建议使用4芯工业以太网电缆/EtherCAT®电缆CAT 5e进行此连接。