Posiciones de conectores enchufables de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® performance DFC, DSI
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:


Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/color | Función | Posición | |
X1203_1 | Negro | Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2). | X, 2 o 3 |
|
X1203_2 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1206 | - | Conexión de 400 V CA (IN)El conector enchufable X1206 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2242). | X, 2 o 3 |
|
X2242 | - | X, 2 o 3 |
| |
X1207 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1216 | Negro/verde | Conexión híbrida PA(IN) El conector enchufable X1216 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2327) 400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X2327 | Negro/verde |
400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X1217 | - | Conexión híbrida PA(IN) El conector enchufable X1217 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2328). 400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X2328 | - |
400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X1121 | Gris/verde | Conexión híbrida PAC(IN) El conector enchufable X1121 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2326). AC-400-V, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet | X, 2 o 3 |
|
X2326 | Gris/verde |
400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet | X, 2 o 3 |
|
X5504 | Amarillo | STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente. (conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 |
|
X5505 | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 |
|
X1523 | Gris claro | Tensión de apoyo de 24 V CC – EntradaEl conector enchufable X1523 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2313). | X, 2 o 3 |
|
X2313 | Gris claro | X, 2 o 3 |
| |
X4142 | Rojo | X, 2 o 3 |
| |
- | - | [1] Compensación de presión opcional | 1 | – |