X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)

Tipo de conexión

M23, hembra, rosca interior con tuerca de racor, inserto SEW, serie 723, equipamiento SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anillo de codificación: negro/verde, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

U

L1

Conexión de red, fase L1 (OUT)

V

L2

Conexión de red, fase L2 (OUT)

W

L3

Conexión de red, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

+24 V

Salida de 24 V CC para servicio de apoyo (OUT)

B

0V24

Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (OUT)