Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28114426, 28114442, 28114434, 28114450 |
Fabricación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
Color del conductor/Sección del conductor | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Marrón | L1 | No prefabricado | Conexión de red, fase L1 | L1 | U | ||||
Negro | L2 | No prefabricado | Conexión de red, fase L2 | L2 | V | ||||
Gris | L3 | No prefabricado | Conexión de red, fase L3 | L3 | W | ||||
Verde/amarillo | - | No prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||||
Marrón | - | No prefabricado | Salida de 24 V CC | +24 V | A | ||||
Azul | - | No prefabricado | Potencial de referencia 0V24 | 0V24 | B | ||||
Amarillo | - | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Res. | - | ||||
Naranja | - | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Res. | - | ||||
Blanco | - | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Res. | - | ||||
Azul | - | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Res. | - |