Posições dos conectores da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance DFC, DSI
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X1203_1 | Preto | Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | Conexão 400 VCA (IN)O conector X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2242). | X, 2 ou 3 |
|
X2242 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X1216 | Preto/Verde | Conexão híbrida PA (IN)O conector X1216 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2327) 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X, 2 ou 3 |
|
X2327 | Preto/Verde |
400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X, 2 ou 3 |
|
X1217 | - | Conexão híbrida PA (IN)O conector X1217 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2328). 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X, 2 ou 3 |
|
X2328 | - |
400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X, 2 ou 3 |
|
X1121 | Cinza/verde | Conexão híbrida PAC (IN)O conector X1121 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2326). Tensão auxiliar de 400 VCA e 24 VCC e Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X2326 | Cinza/verde |
Tensão auxiliar de 400 VCA e 24 VCC e Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X5504 | Amarelo | STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto. (conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X5505 | Amarelo |
(conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X1523 | Cinza claro | Tensão auxiliar 24 VCC – EntradaO conector X1523 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313). | X, 2 ou 3 |
|
X2313 | Cinza claro | X, 2 ou 3 |
| |
X4142 | Vermelho | X, 2 ou 3 |
| |
- | - | [1] Compensação opcional de pressão | 1 | – |