Posições dos conectores da tampa de controle DFC..

A figura abaixo mostra um exemplo das posições de conectores:

Conector

Função

X5133_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

Entradas digitais DI01 e DI02

X5133_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

Entradas digitais DI03 e DI04

X5133_3Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

I/Os digitais – DIO01 e DIO02

X4233_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle

Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 1

X4233_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle

Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 2