X4233_2: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 2
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Interface Fieldbus/Ethernet, Port 2 |
Tipo de conexão |
---|
M12, 4 pinos, fêmea, codificação D, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
3 | TX- | Cabo de envio (-) |
4 | RX- | Cabo de recepção (-) |
INFORMAÇÃO
A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.
A SEW-EURODRIVE recomenda para esta conexão a utilização de um cabo Ethernet Industrial CAT 5e, 4 fios.