X5133_3: Entradas/saídas digitais
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas/saídas digitais |
Tipo de conexão |
---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24 V | Alimentação sensor/atuador 24 VCC |
2 | DIO02 | Entrada sensor DIO02/saída atuador DIO02 |
3 | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para sensores/atuadores |
4 | DIO01 | Entrada sensor DIO01/saída atuador DIO01 |
5 | FE | Terra funcional |