X5133_3: Entradas/salidas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas/salidas binarias |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24 V | Alimentación de sensor/actuador de 24 V CC |
2 | DIO02 | Entrada sensor DIO02/salida actuador DIO02 |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para sensores/actuadores |
4 | DIO01 | Entrada sensor DIO01/salida actuador DIO01 |
5 | FE | Conexión a tierra funcional |
AVISO