Posições dos conectores da tampa de controle DFC com entradas digitais seguras

A figura abaixo mostra um exemplo das posições de conectores:

Conector

Função

X5133_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

Entradas digitais DI01 e DI02

X5133_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

Entradas digitais DI03 e DI04

X5133_3Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle

I/Os digitais – DIO01 e DIO02

X4233_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle

Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 1

X4233_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle

Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 2

X5601_1

Entradas digitais seguras F‑DI00 e F-DI01

X5601_2

Entradas digitais seguras F‑DI02 e F‑DI03

X3301

Entradas digitais seguras para encoder integrado EI7C FS

Com o MOVIMOT® advanced, o encoder é integrado ao motor. O cabo de conexão sai da caixa de ligação para o conector X3301.

Não desconectar o conector correspondente conectado na fábrica.