X5601_2: Entradas digitais seguras

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas digitais seguras

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

F-SS00

Alimentação de sensor de +24 VCC
para entrada digital F-DI02

2

F-DI03

Entrada digital segura F-DI03

3

GND

Potencial de referência para entradas digitais seguras

4

F-DI02

Entrada digital segura F-DI02

5

F-SS01

Alimentação de sensor de +24 VCC
para entrada digital F-DI03

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.