X5601_2: Entradas binarias seguras

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas binarias seguras

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

F-SS00

Alimentación de sensor de 24 V CC
para entrada binaria segura F-DI02

2

F-DI03

Entrada binaria segura F-DI03

3

GND

Potencial de referencia para entradas binarias seguras

4

F-DI02

Entrada binaria segura F-DI02

5

F-SS01

Alimentación de sensor de 24 V CC
para entrada binaria segura F-DI03

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.