X5601_1: Entradas binarias seguras
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Entradas binarias seguras |
Tipo de conexión |
---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | F-SS00 | Alimentación de sensor de 24 V CC |
2 | F-DI01 | Entrada binaria segura F-DI01 |
3 | GND | Potencial de referencia para entradas binarias seguras |
4 | F-DI00 | Entrada binaria segura F-DI00 |
5 | F-SS01 | Alimentación de sensor de 24 V CC |