X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Conexión de 400 V CA para alimentación de unidades/para conexión en cadena |
Tipo de conexión |
---|
M23, inserto SEW serie 723, equipamiento SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, hembra, anillo de codificación: negro, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
A | L1 | Conexión de red, fase L1 |
B | L2 | Conexión de red, fase L2 |
C | L3 | Conexión de red, fase L3 |
D | Res. | Reservado |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
1 | Res. | Reservado |
2 | Res. | Reservado |
3 | Res. | Reservado |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | Res. | Reservado |
Información adicional