Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348

Ensamblaje

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Ensamblaje

Señal

Contacto

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

1

no prefabricado

Conexión de red, fase L1

L1

A

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

2

no prefabricado

Conexión de red, fase L2

L2

B

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

3

no prefabricado

Conexión de red, fase L3

L3

C

Verde/amarillo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

-

no prefabricado

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

PE