带开放末端电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18180094、18127479、18133967、18153283、18153291、18127495、18133983、18153321、18153348 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放式电缆末端 | 说明 | 预制的插接头 | |||||||
| |||||||||
芯线颜色/ | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 1 | 未预制 | 连接电源,相位L1 | L1 | A | ||||
黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 2 | 未预制 | 连接电源,相位L2 | L2 | B | ||||
黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 3 | 未预制 | 连接电源,相位L3 | L3 | C | ||||
绿色/黄色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | - | 未预制 | 保护接地连接 | PE | PE | ||||
