X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)

Tipo de conexión

M23, macho, rosca exterior, inserto SEW, serie 723, equipamiento SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anillo de codificación: negro/verde, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

U

L1

Conexión de red, fase L1 (IN)

V

L2

Conexión de red, fase L2 (IN)

W

L3

Conexión de red, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

+24 V

Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (IN)

B

0V24

Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (IN)