X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Entrada de tensión de apoyo de 24 V CC |
Tipo de conexión |
---|
M12, 5 polos, macho, codificado en L, color: gris claro |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24V/L1 | Entrada de 24 V CC/L1 (para servicio de apoyo) |
2 | 0V24/N2 | Potencial de referencia 0V24/N2 (para rectificador del freno de 24 V CC /BES) |
3 | 0V24/N1 | Potencial de referencia 0V24/N1 (para servicio de apoyo) |
4 | +24V/L2 | Conexión de 24 V CC/L2 (para rectificador del freno de 24 V CC /BES) |
FE | Conexión a tierra funcional |
En las unidades con conectores enchufables X1523 y X2313 se han integrado bornas auxiliares adicionales que sirven única y exclusivamente para la conexión del 2. nivel de tensión (contactos 2 y 3). No realice ninguna modificación en la instalación de estas bornas auxiliares.