Conexión de los cables
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |
|---|---|
Tipo de tendido del cable | Referencias de pieza |
| 19150067, 19150075 |
Descripción de conexión | |||
|---|---|---|---|
Cable | Conexión del motor en función del control del freno | ||
| Sin | ||
Color del conductor/ | Identificación | Señal | Descripción |
Negro | U/L1 | U | Conexión de motor, fase U |
Negro | V/L2 | V | Conexión de motor, fase V |
Negro | W/L3 | W | Conexión de motor, fase W |
Verde/amarillo | - | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
Negro | 1 | Freno 13 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |
Negro | 2 | Freno 14 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |
Negro | 3 | Freno 15 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |
Blanco | - | Temp+ | Conexión de sonda térmica+ |
Azul | - | Temp- | Conexión de sonda térmica- |
Gris | - | Res. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |
Rosa | - | Res. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |