Conexão de cabos não preparados
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |
|---|---|
Tipo de instalação dos cabos | Códigos |
| 19150067, 19150075 |
Descrição da conexão | |||
|---|---|---|---|
Cabo não preparado | Conexão do motor dependendo do sistema de controle do freio | ||
| Sem | ||
Cor/ | Identificação | Sinal | Descrição |
Negro | U/L1 | U | Conexão do motor, fase U |
Negro | V/L2 | V | Conexão do motor, fase V |
Negro | W/L3 | W | Conexão do motor, fase W |
Verde/Amarelo | - | PE | Conexão terra de proteção |
Negro | 1 | Freio 13 | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Negro | 2 | Freio 14 | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Negro | 3 | Freio 15 | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Branco | - | Temp+ | Conexão do sensor de temperatura+ |
Azul | - | Temp- | Conexão do sensor de temperatura- |
Cinza | - | Res. | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Rosa | - | Res. | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |