Anschluss der Rohkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |
|---|---|
Verlegeart Kabel | Sachnummern |
| 19150067, 19150075 |
Anschlussbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
Rohkabel | Motoranschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | ||
| Ohne | ||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Signal | Beschreibung |
Schwarz | U/L1 | U | Anschluss Motor, Phase U |
Schwarz | V/L2 | V | Anschluss Motor, Phase V |
Schwarz | W/L3 | W | Anschluss Motor, Phase W |
Grün/Gelb | - | PE | Anschluss Schutzleiter |
Schwarz | 1 | Bremse 13 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |
Schwarz | 2 | Bremse 14 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |
Schwarz | 3 | Bremse 15 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |
Weiß | - | Temp+ | Anschluss Temperaturfühler+ |
Blau | - | Temp- | Anschluss Temperaturfühler- |
Grau | - | Res. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |
Rosa | - | Res. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |