散装电缆的连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |
|---|---|
敷设型电缆 | 部件号 |
| 19150067、19150075 |
连接说明 | |||
|---|---|---|---|
散装电缆 | 视制动控制而定的电机连接 | ||
| 无 | ||
导线颜色/ | 标志 | 信号 | 说明 |
黑色 | U/L1 | U | 电机U相接头 |
黑色 | V/L2 | V | 电机V相接头 |
黑色 | W/L3 | W | 电机W相接头 |
绿色/黄色 | - | PE | 保护接地连接 |
黑色 | 1 | 制动器13 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |
黑色 | 2 | 制动器14 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |
黑色 | 3 | 制动器15 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |
白色 | - | Temp+ | 温度传感器+连接 |
蓝色 | - | Temp- | 温度传感器-连接 |
灰色 | - | 保留 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |
粉红色 | - | 保留 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |