Cable de conexión 2.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables de conexión disponibles:
Cable de conexión | Conformidad/tensión de funcionamiento | Rollo de cable/tipo de tendido | Tipo de cable/propiedades | Sección de cable/ |
|---|---|---|---|---|
Conexión del motor
Extremo de cable abierto (sin prefabricar) | CE/UL: 500 V CA | 100 m 200 m
| LEONI LEHC® 005275 Libre de halógenos | 2.5 mm2 19150075 |