Datos técnicos del cable híbrido
La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable híbrido:
Propiedades | Tipo: LEONI | Tipo: LEONI |
|---|---|---|
Propiedades UL | UL Subject 758, Style 21223 y CSA-C22.2 No.210, UL Style 21223 80° C 1000 V FT1 cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
| |
Tensión de funcionamiento | 1000 V | |
Tensión del test | 4.0 kV 50 Hz CA (conductor/conductor) 3.0 kV 50 Hz CA (conductor/apantallado) 1.0 kV 50 Hz CA (apantallado/apantallado) | |
Resistencia del conductor | Posición [1]: ≤13.3 Ω/km Posición [2]: ≤19.5 Ω/km Posición [3]: ≤58.3 Ω/km | Posición [1]: ≤7.98 Ω/km Posición [2]: ≤19.5 Ω/km Posición [3]: ≤58.3 Ω/km |
Capacitancia pos. [1] | 80 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/conductor) 130 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/apantallado) | |
Inductancia pos. [1] | 0.7 mH/km a 1 kHz | |
Impedancia de onda pos. [3] | 110 Ω±10 % a 10 MHz | |
Capacitancia pos. [3] | 50 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/conductor) 90 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/apantallado) | |
Tiempo de ejecución de señal pos. [3] | 5 ns/m | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +90 °C | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C hasta +90 °C (instalación fija) -30 °C hasta +90 °C (portacables) | |
Temperatura de funcionamiento según | -40 °C hasta +80 °C (instalación fija) -30 °C hasta +80 °C (portacables) | |
Peso del cable | 312 kg/km | 376 kg/km |
Radios de flexión | 3x diámetro exterior (una vez durante la instalación) | |
5x diámetro exterior (instalación fija) | ||
10x diámetro exterior (portacables) | ||
Ciclos de flexión | Mín. 5 millones (en el portacables) | |
Velocidad de avance | Máx. 5 m/s | |
Aceleración | Máx. 50 m/s2 | |
Longitud horizontal | Máx. 50 m | |
Diámetro exterior | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm |
Características químicas |
| |
| ||
| ||
E522945