Technische Daten Hybridkabel
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Hybridkabels:
Eigenschaften | Typ: LEONI | Typ: LEONI |
|---|---|---|
UL-Eigenschaften | UL Subject 758, Style 21223 und CSA-C22.2 No.210, UL Style 21223 80° C 1000 V FT1 cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
| |
Betriebsspannung | 1000 V | |
Prüfspannung | 4.0 kV 50 Hz AC (Ader/Ader) 3.0 kV 50 Hz AC (Ader/Schirm) 1.0 kV 50 Hz AC (Schirm/Schirm) | |
Leiterwiderstand | Position [1]: ≤13.3 Ω/km Position [2]: ≤19.5 Ω/km Position [3]: ≤58.3 Ω/km | Position [1]: ≤7.98 Ω/km Position [2]: ≤19.5 Ω/km Position [3]: ≤58.3 Ω/km |
Kapazität Pos. [1] | 80 pF/m ±10 % bei 1 kHz (Ader/Ader) 130 pF/m ±10 % bei 1 kHz (Ader/Schirm) | |
Induktivität Pos. [1] | 0.7 mH/km bei 1 kHz | |
Wellenwiderstand Pos. [3] | 110 Ω±10 % bei 10 MHz | |
Kapazität Pos. [3] | 50 pF/m ±10 % bei 1 kHz (Ader/Ader) 90 pF/m ±10 % bei 1 kHz (Ader/Schirm) | |
Signallaufzeit Pos. [3] | 5 ns/m | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +90 °C | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C (feste Verlegung) -30 °C bis +90 °C (Schleppkette) | |
Betriebstemperatur gemäß | -40 °C bis +80 °C (feste Verlegung) -30 °C bis +80 °C (Schleppkette) | |
Kabelgewicht | 312 kg/km | 376 kg/km |
Biegeradien | 3x Außendurchmesser (einmalig bei Verlegung) | |
5x Außendurchmesser (feste Verlegung) | ||
10x Außendurchmesser (Schleppkette) | ||
Biegezyklen | Min. 5 Mio. (in der Schleppkette) | |
Verfahrgeschwindigkeit | Max. 5 m/s | |
Beschleunigung | Max. 50 m/s2 | |
Horizontale Länge | Max. 50 m | |
Außendurchmesser | 15.4 ±0.5 mm | 16.5 ±0.5 mm |
Chemische Eigenschaften |
| |
| ||
| ||
E522945