混合电缆技术数据
下表显示了混合电缆的技术数据:
特性 | 类型:LEONI | 类型:LEONI |
|---|---|---|
UL特性 | UL Subject 758,Style 21223和CSA-C22.2 No.210, UL Style 21223 80° C 1000 V FT1 cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
| |
工作电压 | 1000 V | |
测试电压 | 4.0 kV 50 Hz AC(导线/导线) 3.0 kV 50 Hz AC(导线/屏蔽) 1.0 kV 50 Hz AC(屏蔽/屏蔽) | |
导线电阻 | 位置 [1]:≤13.3 Ω/km 位置 [2]:≤19.5 Ω/km 位置 [3]:≤58.3 Ω/km | 位置 [1]:≤7.98 Ω/km 位置 [2]:≤19.5 Ω/km 位置 [3]:≤58.3 Ω/km |
位置 [1] 的电容 | 在1 kHz时为80 pF/m ± 10 %(导线/导线) 在1 kHz时为130 pF/m ± 10 %(导线/屏蔽) | |
位置 [1] 的电感 | 在1 kHz时为0.7 mH/km | |
位置 [3] 的波阻抗 | 110 Ω±10 % (10 MHz) | |
位置 [3] 的电容 | 在1 kHz时为50 pF/m ± 10 %(导线/导线) 在1 kHz时为90 pF/m ± 10 %(导线/屏蔽) | |
位置 [3] 的信号持续时间 | 5 ns/m | |
存放温度 | -40°C 至 +90 °C | |
工作温度 | -40 °C ~ +90 °C(固定敷设) -30 °C ~ +90 °C(拖缆式) | |
工作温度,根据 | -40 °C至+80 °C(固定敷设) -30 °C至+80 °C(拖缆式) | |
电缆重量 | 312 kg/km | 376 kg/km |
弯曲半径 | 3x外径(一次性敷设) | |
5x外径(固定敷设) | ||
10x外径(拖缆式) | ||
弯曲循环 | 最小500万(拖缆式敷设) | |
移动速度 | 最快5 m/s | |
加速 | 最大50 m/s2 | |
水平长度 | 最大50 m | |
外径 | 15.4 ±0.5 mm | 16.5 ±0.5 mm |
化学特性 |
| |
| ||
| ||
E522945