机械结构
下表列出了电缆的机械构造:
| 类型:LEONI | 类型:LEONI | |
|---|---|---|---|
机械结构 |
| ||
[1] | 导线 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
导体 | 裸露的铜绞合线, | ||
绝缘 | 聚丙烯 | ||
直径 | 3.0 mm | 3.6 mm | |
颜色 | 黄绿色,带有黑色印记:U/L1/C/L+,V/L2;W/L3/D/L- | ||
[2] | 导线 | 3 x 1.0 mm2,带屏蔽层 | |
导体 | 裸露的铜绞合线, | ||
绝缘 | 聚丙烯 | ||
屏蔽 | 铜线编织物0.10 mm镀锌视觉覆盖至少85% | ||
直径 | 2.1 mm | ||
颜色 | 黑色,带印刷字样:1、2、3 | ||
[3] | 导线 | 2 x 0.34 mm2 + 2 x 0.34 mm2,带屏蔽层 | |
导体 | 裸露的铜绞合线, | ||
绝缘 | 聚丙烯 | ||
颜色 | 白色、蓝灰色、粉红色 | ||
屏蔽 |
| ||
包皮 | TPE-E | ||
直径 | 2.15 mm,1.45 mm | ||
颜色 | 紫色 | ||
[4] | 带状 | - | |
[5] | 填料 | - | |
[6] | 屏蔽 | 镀锌铜线编织物0.15 mm, | |
[7] | 电缆外套 | 聚氨酯,哑光,低粘性且耐磨的表面 | |
颜色 | 基于RAL 2003的橙色 | ||
印刷字样 | SEW EURODRIVE 19150067 .. | SEW EURODRIVE 19150075 .. | |
直径 | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm | |