Estructura mecánica
La tabla siguiente describe la estructura mecánica del cable:
| Tipo: LEONI | Tipo: LEONI | |
|---|---|---|---|
Estructura mecánica |
| ||
[1] | Conductores | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Conductor | Cable trenzado de cobre metálico, | ||
Aislamiento | Polipropileno | ||
Diámetro | 3.0 mm | 3.6 mm | |
Colores | Verde/amarillo, negro con impresión: U/L1/C/L+, V/L2; W/L3/D/L- | ||
[2] | Conductores | 3 x 1.0 mm2 con apantallado | |
Conductor | Cable trenzado de cobre metálico, | ||
Aislamiento | Polipropileno | ||
Apantallado | Trenzado de alambre de cobre 0.10 mm estañado, cobertura óptica mín. 85 % | ||
Diámetro | 2.1 mm | ||
Colores | Negro, con impresión: 1, 2, 3 | ||
[3] | Conductores | 2 x 0.34 mm2 + 2 x 0.34 mm2 con apantallado | |
Conductor | Cable trenzado metálico, | ||
Aislamiento | Polipropileno | ||
Colores | Blanco, azul-gris, rosa | ||
Apantallado |
| ||
Revestimiento | TPE-E | ||
Diámetro | 2.15 mm, 1.45 mm | ||
Color | Violeta | ||
[4] | Enfajado | - | |
[5] | Relleno | - | |
[6] | Apantallado | Trenzado de alambres de cobre estañados 0.15 mm | |
[7] | Camisa exterior del cable | Superficie de poliuretano, mate, de baja adherencia y resistente a la abrasión | |
Color | Naranja de conformidad con RAL 2003 | ||
Sobreimpresión | SEW EURODRIVE 19150067 .. | SEW EURODRIVE 19150075 .. | |
Diámetro | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm | |