Unidad de accionamiento sin opción /DI
Para el funcionamiento de la unidad de accionamiento sin opción "/DI" es válida en el rango de +40 °C a +60 °C la siguiente reducción de potencia:
La curva característica térmica de velocidad y par límite es reescalada (comprimida) en dirección al origen de coordenadas. El punto de funcionamiento térmico de par efectivo y velocidad efectiva térmica de la aplicación debe estar por debajo de la curva característica reescalada.

TU | Temperatura ambiente [°C] |
M0 | Par de parada en condiciones nominales |
M0(TU) | Par de parada en caso de temperatura aumentada de 40 °C < TU < 60 °C |
nN | Velocidad nominal |
nN(TU) | Par de parada en caso de temperatura aumentada de 40 °C < TU < 60 °C |
Ke | Factor de encoder = 1 |