Antriebseinheit ohne Option /DI
Für den Betrieb der Antriebseinheit ohne Option "/DI" gilt bei einer Umgebungstemperatur im Bereich +40 °C bis +60 °C folgendes Derating:
Die thermische Drehzahl-Grenzdrehmoment-Kennlinie wird in Richtung Koordinatenursprung umskaliert (gestaucht). Der thermische Betriebspunkt aus Effektivdrehmoment und thermisch effektiver Drehzahl der Anwendung muss unterhalb der umskalierten Kennlinie liegen.

TU | Umgebungstemperatur [°C] |
M0 | Stillstandsdrehmoment bei Nennbedingungen |
M0(TU) | Stillstandsdrehmoment bei erhöhter Temperatur 40 °C < TU < 60 °C |
nN | Bemessungsdrehzahl |
nN(TU) | Bemessungsdrehzahl bei erhöhter Temperatur 40 °C < TU < 60 °C |
Ke | Geberfaktor = 1 |