Unidade de acionamento sem opcional /DI
Para a operação da unidade de acionamento sem o opcional "/DI", aplica-se a seguinte redução com uma temperatura ambiente na faixa +40 °C até +60 °C:
A curva característica do torque limite de rotação térmica é reescalonada na direção da origem das coordenadas (trocada). O ponto operacional térmico resultante do torque efetivo e da rotação térmica efetiva da aplicação deve estar abaixo da curva característica reescalonada.

TU | Temperatura ambiente [°C] |
M0 | Torque estático com condições nominais |
M0(TA) | Torque estático com temperatura elevada 40 °C < TA < 60 °C |
nN | Rotação nominal |
nN(TU) | Rotação nominal com temperatura elevada 40 °C < TA < 60 °C |
Ke | Fator encoder = 1 |