不带选件/DI的驱动装置
如果环境温度在+40 °C ~ +60 °C范围内,则应对不带选件“/DI”的驱动装置运行进行以下降额:
朝向坐标原点重新调整热转速-极限转矩特性曲线(压缩)。应用的有效扭矩和热有效转速构成的热工作点必须在重新调整的特性曲线下方。
TU | 环境温度 [°C] |
M持续静止扭矩 | 额定条件下的静止扭矩 |
M0(T环境) | 温度提高后40°C < TU < 60°C的静止扭矩 |
n额定转速 | 额定转速 |
n额定转速(T环境) | 温度提高后40°C < TU < 60°C的额定转速 |
Ke | 编码器因数 = 1 |