Unidade de acionamento com opcional /DI
Para a operação da unidade de acionamento com o opcional "/DI", aplica-se a seguinte redução com uma temperatura ambiente na faixa +40 °C até +60 °C:
Redução IN: 2.5% IN por K com 40 °C até 60 °C
A figura abaixo mostra a redução IN dependendo da temperatura ambiente: