Unidad de accionamiento con opción /DI
Para el funcionamiento de la unidad de accionamiento con opción "/DI" es válida en el rango de +40 °C a +60 °C la siguiente reducción de potencia:
Reducción IN: 2.5 % IN por K a 40 °C hasta 60 °C
La siguiente imagen muestra la reducción IN motor en función de la temperatura ambiente: