Estructura mecánica
La tabla siguiente describe la estructura mecánica del cable:
| Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | |
|---|---|---|---|---|---|
Estructura mecánica |
|
| |||
[1] | Cable coaxial | Coax Z50 de conformidad con RG58 | |||
Conductor | Cable trenzado de cobre estañado, 19 x 0.182 mm | ||||
Dieléctrico | Polipropileno Ø 2.95 ± 0.1 mm | ||||
Apantallado | Trenzado de alambre de cobre galvanizado estañado, 0.128 mm, cobertura óptica mín. 90 %, | ||||
Revestimiento | TPE | ||||
Diámetro | 4.2 mm ± 0.1 mm | ||||
Color | Violeta de conformidad con RAL 4005 | ||||
[2] | Conductores | 2 pares de conductores apantallados 2 x 1.0 mm2 Cable trenzado de cobre metálico, hilo simple 0.15 mm conforme a DIN EN60228 Clase 6/IEC 60228 Clase 6 | Elemento apantallado 4 x 1.0 mm2 Cable trenzado de cobre metálico, hilo simple 0.20 mm conforme a DIN EN60228 Clase 5/IEC 60228 Clase 5 | ||
Aislamiento | Polipropileno | Polipropileno | |||
Apantallado | Trenzado de alambre de cobre 0.10 mm | Trenzado de alambre de cobre 0.128 mm | |||
Diámetro | 2.1 ± 0.1 mm | 2.1 ± 0.1 mm | |||
Colores | Amarillo de conformidad con RAL 1021 con sobreimpresión negra A Naranja de conformidad con RAL 2003 con sobreimpresión negra B Rosa de conformidad con RAL 3015 con sobreimpresión negra C Violeta de conformidad con RAL 4005 con sobreimpresión negra D | ||||
[3] | Enfajado | - | |||
[4] | Relleno | - | |||
[5] | Conductores | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Conductor | Cable trenzado de cobre metálico, | Cable trenzado de cobre metálico, | |||
Diámetro | 3.0 ± 0.1 mm | 3.6 ± 0.1 mm | 3.0 ± 0.1 mm | 3.6 ± 0.1 mm | |
Aislamiento | Polipropileno | ||||
Colores | Verde/amarillo, negro con impresión U/L1; V/L2; W/L3 | ||||
[6] | Apantallado | Trenzado de alambres de cobre estañados 0.15 mm | |||
[7] | Camisa exterior del cable | Poliuretano, ignífugo, exento de halógenos | PVC | ||
Color | Naranja de conformidad con RAL 2003 | ||||
Sobreimpresión | SEW EURODRIVE | SEW EURODRIVE 28123344 .. | SEW EURODRIVE 28123395 .. | SEW EURODRIVE 28123409 .. | |
Diámetro | 15.7 ± 0.5 mm | 16.7 ± 0.5 mm | 15.2 ± 0.5 mm | 16.1 ± 0.5 mm | |