Mechanischer Aufbau
Die folgende Tabelle beschreibt den mechanischen Aufbau des Kabels:
| Typ: Leoni | Typ: Leoni | Typ: Leoni | Typ: Leoni | |
|---|---|---|---|---|---|
Mechanischer Aufbau |
|
| |||
[1] | Koaxialkabel | Koax Z50 in Anlehnung an RG58 | |||
Leiter | Kupferlitze verzinnt, 19 x 0.182 mm | ||||
Dielektrikum | Polypropylen Ø 2.95 ± 0.1 mm | ||||
Schirmung | Geflecht aus Kupferdraht, verzinnt, 0.128 mm, optische Bedeckung min. 90 %, | ||||
Ummantelung | TPE | ||||
Durchmesser | 4.2 mm ±0.1 mm | ||||
Farbe | Violett in Anlehnung an RAL 4005 | ||||
[2] | Adern | 2 geschirmte Adernpaare 2 x 1.0 mm2 Kupferlitze blank, Einzeldraht 0.15 mm nach DIN EN60228 Klasse 6/IEC 60228 Klasse 6 | Geschirmtes Element 4 x 1.0 mm2 Kupferlitze blank, Einzeldraht 0.20 mm nach DIN EN60228 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5 | ||
Isolierung | Polypropylen | Polypropylen | |||
Schirmung | Geflecht aus Kupferdraht 0.10 mm | Geflecht aus Kupferdraht 0.128 mm | |||
Durchmesser | 2.1 ±0.1 mm | 2.1 ±0.1 mm | |||
Farben | gelb in Anlehnung an RAL 1021 mit schwarzem Aufdruck A orange in Anlehnung an RAL 2003 mit schwarzem Aufdruck B rosa in Anlehnung an RAL 3015 mit schwarzem Aufdruck C violett in Anlehnung an RAL 4005 mit schwarzem Aufdruck D | ||||
[3] | Bandierung | - | |||
[4] | Füller | - | |||
[5] | Adern | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Leiter | Kupferlitze blank, | Kupferlitze blank, | |||
Durchmesser | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | |
Isolierung | Polypropylen | ||||
Farben | Grüngelb, schwarz mit Bedruckung U/L1; V/L2; W/L3 | ||||
[6] | Schirm | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 0.15 mm | |||
[7] | Außenmantel | Polyurethan, flammwidrig, halogenfrei | PVC | ||
Farbe | orange in Anlehnung an RAL 2003 | ||||
Aufdruck | SEW EURODRIVE | SEW EURODRIVE 28123344 .. | SEW EURODRIVE 28123395 .. | SEW EURODRIVE 28123409 .. | |
Durchmesser | 15.7 ± 0.5 mm | 16.7 ± 0.5 mm | 15.2 ± 0.5 mm | 16.1 ± 0.5 mm | |