Technische Daten Hybridkabel
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Hybridkabels:
Eigenschaften | Typ: Leoni | Typ: Leoni | Typ: Leoni | Typ: Leoni |
|---|---|---|---|---|
UL-Eigenschaften | UL Subject 758, Style 21223 und | UL Subject 758, Style 2570 und | ||
Prüfspannung Ader/Ader | 4.0 kV 50 Hz AC | |||
Prüfspannung Ader/Schirm | 3.0 kV 50 Hz AC | |||
Betriebsspannung Position [5] | 1000 V | |||
Wellenwiderstand | 50 ±2Ω | |||
Dämpfung | nom. 17.5 dB/100 m bei 100 MHz | |||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C (feste Verlegung) -30 °C bis +80 °C (Schleppkette) | -40 °C bis +80 °C (feste Verlegung) | ||
Kabelgewicht | nom. 332 kg/km | nom. 392 kg/km | nom. 312 kg/km | Nom. 361 kg/km |
Biegeradien | 5x Außendurchmesser (feste Verlegung) | |||
10x Außendurchmesser (Schleppkette) | ||||
Biegezyklen | Min. 5 Mio. | |||
Außendurchmesser | 15.7 ±0.5 mm | 16.7 ±0.5 mm | 15.2 ±0.5 mm | 16.1 ±0.5 mm |
Chemische Eigenschaften |
|
| ||
| ||||
| – | |||