Datos técnicos del cable híbrido
La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable híbrido:
Propiedades | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni |
|---|---|---|---|---|
Propiedades UL | UL Subject 758, Style 21223 y | UL Subject 758, Style 2570 y | ||
Tensión de prueba conductor/conductor | 4,0 kV 50 Hz CA | |||
Tensión de prueba conductor/pantalla | 3.0 kV 50 Hz CA | |||
Tensión de funcionamiento Posición [5] | 1000 V | |||
Impedancia de onda | 50 ± 2Ω | |||
Atenuación | nom. 17.5 dB/100 m con 100 MHz | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C hasta +80 °C (instalación fija) -30 °C hasta +80 °C (portacables) | -40 °C hasta +80 °C (instalación fija) | ||
Peso del cable | nom. 332 kg/km | nom. 392 kg/km | nom. 312 kg/km | nom. 361 kg/km |
Radios de flexión | 5x diámetro exterior (instalación fija) | |||
10x diámetro exterior (portacables) | ||||
Ciclos de flexión | Mín. 5 millones | |||
Diámetro exterior | 15.7 ± 0.5 mm | 16.7 ± 0.5 mm | 15.2 ± 0.5 mm | 16.1 ± 0.5 mm |
Características químicas |
|
| ||
| ||||
| – | |||