Dados técnicos - Cabos híbridos
A tabela seguinte mostra os dados técnicos do cabo híbrido:
Características | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni |
|---|---|---|---|---|
Características UL | UL Subject 758, Style 21223 e | UL Subject 758, Style 2570 e | ||
Tensão de teste fio/fio | 4.0 kV 50 Hz CA | |||
Tensão de teste fio/blindagem | 3.0 kV 50 Hz CA | |||
Tensão de operação Posição [5] | 1000 V | |||
Resistência de ondas | 50 ±2Ω | |||
Amortecimento | nom. 17.5 dB/100 m em 100 MHz | |||
Temperatura de operação | -40 °C até +80 °C (instalação fixa) -30 °C até +80 °C (canaleta flexível) | -40 °C até +80 °C (instalação fixa) | ||
Peso do cabo | nom. 332 kg/km | nom. 392 kg/km | nom. 312 kg/km | Nom. 361 kg/km |
Raios de curvatura | 5x diâmetro externo (instalação fixa) | |||
10x diâmetro externo (canaleta flexível) | ||||
Ciclos de flexão | Mín. 5 milhões | |||
Diâmetro externo | 15.7 ±0.5 mm | 16.7 ±0.5 mm | 15.2 ±0.5 mm | 16.1 ±0.5 mm |
Características químicas |
|
| ||
| ||||
| – | |||