Estrutura mecânica
A tabela a seguir descreve a estrutura mecânica do cabo:
| Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | Tipo: Leoni | |
|---|---|---|---|---|---|
Estrutura mecânica |
|
| |||
[1] | Cabo coaxial | Coaxial Z50 com base na norma RG58 | |||
Condutor | Cabo de cobre estanhado, 19 x 0.182 mm | ||||
Componente dielétrico | Polipropileno Ø 2.95 ± 0.1 mm | ||||
Blindagem | Trançado em fio de cobre estanhado, 0.128 mm, cobertura óptica mín. 90%, | ||||
Revestimento | TPE | ||||
Diâmetro | 4.2 mm ± 0.1 mm | ||||
Cor | Violeta com base na norma RAL 4005 | ||||
[2] | Fios | 2 pares de fios blindados 2 x 1.0 mm2 Cabo de cobre decapado, Monofilamento 0.15 mm de acordo com a norma DIN EN60228 Classe 6/IEC 60228 Classe 6 | Elemento blindado 4 x 1.0 mm2 Cabo de cobre decapado, Monofilamento 0.20 mm de acordo com a norma DIN EN60228 Classe 5/IEC 60228 Classe 5 | ||
Isolamento | Polipropileno | Polipropileno | |||
Blindagem | Trançado de fio de cobre 0.10 mm | Trançado de fio de cobre 0.128 mm | |||
Diâmetro | 2.1 ±0.1 mm | 2.1 ±0.1 mm | |||
Cores | amarelo com base na norma RAL 1021 com impressão preta A laranja com base na norma RAL 2003 com impressão preta B rosa com base na norma RAL 3015 com impressão preta C violeta com base na norma RAL 4005 com impressão preta D | ||||
[3] | Bandagem | - | |||
[4] | Enchedor | - | |||
[5] | Fios | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Condutor | Cabo de cobre decapado, | Cabo de cobre decapado, | |||
Diâmetro | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | |
Isolamento | Polipropileno | ||||
Cores | verde amarelo, preto com impressão U/L1; V/L2; W/L3 | ||||
[6] | Blindagem | Trançado em fios de cobre estanhados 0.15 mm | |||
[7] | Revestimento externo do cabo | Poliuretano, retardador de chamas, sem halogênio | PVC | ||
Cor | Laranja com base na norma RAL 2003 | ||||
Impressão | SEW EURODRIVE | SEW EURODRIVE 28123344 .. | SEW EURODRIVE 28123395 .. | SEW EURODRIVE 28123409 .. | |
Diâmetro | 15,7 ± 0,5 mm | 16.7 ± 0.5 mm | 15.2 ± 0.5 mm | 16.1 ± 0.5 mm | |