机械结构
下表列出了电缆的机械构造:
| 类型:Leoni | 类型:Leoni | 类型:Leoni | 类型:Leoni | |
|---|---|---|---|---|---|
机械结构 |
|
| |||
[1] | 同轴电缆 | 基于RG58的同轴Z50 | |||
导体 | 镀锌铜绞合线,19 x 0.182 mm | ||||
电介质 | 聚丙烯 Ø 2.95 ± 0.1 mm | ||||
屏蔽 | 铜线编织物,镀锌,0.128 mm,视觉覆盖至少90 %, | ||||
包皮 | TPE | ||||
直径 | 4.2 mm ±0.1 mm | ||||
颜色 | 基于RAL 4005的紫色 | ||||
[2] | 导线 | 2对已屏蔽的芯线2 x 1.0 mm2 裸露铜绞合线, 单线0.15 mm 符合DIN EN60228 等级6/IEC 60228等级6 | 已屏蔽的元件4 x 1.0 mm2 裸露铜绞合线, 单线0.20 mm 符合DIN EN60228 等级5/IEC 60228等级5 | ||
绝缘 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | |||
屏蔽 | 铜线编织物0.10 mm | 铜线编织物0.128 mm | |||
直径 | 2.1 ±0.1 mm | 2.1 ±0.1 mm | |||
颜色 | 基于RAL 1021的黄色,带黑色印刷字样A 基于RAL 2003的橙色,带黑色印刷字样B 基于RAL 3015的粉红色,带黑色印刷字样C 基于RAL 4005的紫色,带黑色印刷字样D | ||||
[3] | 带状 | - | |||
[4] | 填料 | - | |||
[5] | 导线 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
导体 | 裸露铜绞合线, | 裸露铜绞合线, | |||
直径 | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | 3.0 ±0.1 mm | 3.6 ±0.1 mm | |
绝缘 | 聚丙烯 | ||||
颜色 | 黄绿色,黑色印有U/L1;V/L2;W/L3 | ||||
[6] | 屏蔽 | 镀锌铜线编织物0.15 mm | |||
[7] | 电缆外套 | 聚氨酯、阻燃、无卤素 | PVC | ||
颜色 | 基于RAL 2003的橙色 | ||||
印刷字样 | SEW EURODRIVE | SEW EURODRIVE 28123344 .. | SEW EURODRIVE 28123395 .. | SEW EURODRIVE 28123409 .. | |
直径 | 15.7 ± 0.5 mm | 16.7 ± 0.5 mm | 15.2 ± 0.5 mm | 16.1 ± 0.5 mm | |