Dimensiones, par de apriete y referencias de pieza MGFA.1-..-C
El tornillo de fijación [2] debe apretarse con el par MS según la siguiente tabla:
Tipo de reductor | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | Tornillo de fijación [2] del kit de montaje/ | MS | Kit de montaje y desmontaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | Ref. de pieza | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16 | 35 | 35 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8,8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 73.8 | 16 | 35 | 35 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8,8 | 20 | 06436846 |
1) | Hasta una distancia de al menos 1.5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la longitud restante de ØDKg6 |
2) | Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta) |