Eje del Cliente
- La longitud de montaje del eje del cliente debe ser L8. En caso de eje de máquina con tope [A] no es posible utilizar el distanciador.
- La longitud de montaje del eje del cliente debe ser L8. En caso de eje de máquina sin tope [B] deberá utilizarse el distanciador.
La siguiente imagen muestra el eje del cliente con tope [A] y sin tope [B].

[1] | Eje hueco |
[2] | Tornillo de fijación con arandela |
[3] | Circlip |
[4] | Eje del cliente |
[5] | Tubo separador |
L8 | Longitud del eje del cliente |
L12 | Longitud de chaveta |
U | Anchura de chaveta |
F | Chaflán en extremo del eje (en MOVIGEAR® siempre 1 mm) |
DK | Diámetro de eje del cliente |
D | Diámetro de eje hueco |
L15 | Profundidad de atornillado de los tornillos de fijación suministrados en el set de montaje/desmontaje |
C7 | Medida de distancia para separador suministrado o placa extractora suministrada y tuerca con protección anti-torsión |
L17/L18 | Longitud de la sección cilíndrica con medida de chaveta H7 |