必须根据下表中的拧紧扭矩MS拧紧紧固螺栓 [2]:
减速器型号
DH7
DK1)
L8
C7
L17
L18
F
U
L15+2
紧固螺栓 [2]
装配/拆卸套件中
MS
拆装套件
mm
ISO 4017
Nm
部件号
MGFA.1-..-C
20
73.6
16
35
1
62)
M6x25-8.8
8
06436838
25
73.8
82)
22
M10x35-8.8
06436846
1)
间距至少为1.5xDK时,用户轴的直径必须为ØDKh6,剩余长度为ØDKg6
2)
对于滑键类型:DIN6885-1(高型)