Maße, Anziehdrehmoment und Sachnummern MGFA.1-..-C
Die Befestigungsschraube [2] muss mit dem Anziehdrehmoment MS laut folgender Tabelle angezogen werden:
Getriebetyp | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | Befestigungs-schraube [2] aus Montage/ | MS | Montage-/ Demontagesatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | Sachnummer | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16 | 35 | 35 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8.8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 73.8 | 16 | 35 | 35 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436846 |
1) | Bis zu einem Abstand von mindestens 1.5xDK muss der Durchmesser der Kundenwelle ØDKh6 betragen, auf der übrigen Länge ØDKg6 |
2) | Für Passfedertyp: DIN6885-1 (Hohe Form) |