Dimensões, torque de aperto e códigos MGFA.1-..-C
O parafuso de fixação [2] deve ser apertado com o torque de aperto MS, informado na tabela a seguir:
Tipo do redutor | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | Parafuso de fixação [2] do kit de montagem/ | MS | Kit de montagem/desmontagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | Código | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16 | 35 | 35 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8.8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 73.8 | 16 | 35 | 35 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436846 |
1) | O diâmetro do eixo do cliente ØDKh6 deve ter uma distância de no mínimo 1.5xDK, no comprimento livre ØDKg6 |
2) | Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta) |