Kombiteleskop
Das Softwaremodul stellt die Betriebsarten "Einlagern" und "Auslagern" zur Verfügung. Nachfolgend werden wichtige Konfigurationsparameter vorgestellt und die Betriebsarten detailliert beschrieben.
Das Kombiteleskop kann mit einem und bis maximal vier Riemen realisiert werden. Beim Verwenden mehrerer Riemen, werden in den Betriebsarten "Einlagern" und "Auslagern" alle involvierten Riemen synchron verfahren. Des Weiteren kann der Ein- bzw. Auslagervorgang für jeweils eine Kiste oder für mehrere Kisten gemeinsam erfolgen.
Weiterführende Informationen