Konfigurationsparameter
Folgende Grafik veranschaulicht schematisch ein Kombiteleskop. In der Grafik sind die allgemeinen Konfigurationsparameter für das Ein- und Auslagern dargestellt und werden nachfolgend näher erläutert. Eine Übersicht aller Konfigurationsparameter finden Sie im Kapitel Konfiguration.
[1] Riemenende / Synchronpunkt
Das Riemenende stellt für die Applikation den Synchronpunkt für Ein- und Auslagervorgänge dar. An diesem Punkt haben Teleskop und Riemen die gleiche Geschwindigkeit, sodass die Übergabe einer Kiste von Teleskop auf Riemen (Auslagern) bzw. Riemen auf Teleskop (Einlagern) schlupffrei durchgeführt werden kann.
Das Riemenende bzw. der Synchronpunkt können in der Konfiguration des Softwaremoduls in MOVISUITE® nicht explizit eingestellt werden. Andere Parameter beziehen sich jedoch auf diesen Punkt.
[2] Abstand Kiste zum Riemenende
Der Abstand der vorderen Kiste zum Riemenende ist beim Einlagervorgang Teil des Einkuppelwegs des Riemens.
[3] Abstand Teleskop in Grundstellung zum Riemenende
Der Abstand des Teleskops in Grundstellung zum Riemenende ist beim Einlagervorgang Teil des Einkuppelwegs des Teleskops.
Stoppweg Riemen
Der Stoppweg des Riemens beschreibt bei einem Einlagervorgang den Weg, den der Riemen zurücklegt, nachdem die einzulagernde Kiste den Riemen verlassen hat. Dieser führt dazu, dass die Kiste nach vollständiger Übergabe an das Teleskop mit einer Geschwindigkeit ungleich 0 weiter verfahren wird. Dieser Parameter sollte so eingestellt werden, dass nicht einzulagernde Kisten auf dem Riemen des Lastaufnahmemittels verbleiben. Der Parameter wir in der nachfolgenden Grafik veranschaulicht.

[4] Vorlaufweg Riemen
Die Strecke, die dem Riemen eingeräumt wird, um bei einem Auslagervorgang eine Übergabegeschwindigkeit der Kiste am Synchronpunkt ungleich 0 zu erreichen. Dieser Parameter sollte unter Berücksichtigung der Position von Kisten, die sich bereits auf dem Lastaufnahmemittel befinden, eingestellt werden. Der Parameter wird in der nachfolgender Grafik veranschaulicht.

[5] Nachlaufweg Riemen
Der Nachlaufweg des Riemens beschreibt bei einem Auslagervorgang den Abstand der Kiste zum Riemenende am Ende der Bewegung. Der Parameter wir in der nachfolgenden Grafik veranschaulicht.

[6] Länge des Riemenförderers
Länge der Riemenförderer in der Applikation. Die Riemenförderer müssen alle die gleiche Länge haben.