Inbetriebnahme
In diesem Kapitel wird anhand eines Anwendungsbeispiels erklärt, wie ein Programmierer ein Projekt erstellt, Softwaremodule auswählt und konfiguriert sowie Geräte einfügt und den Softwaremodulen zuweist.
Das Bedienen der Umrichter sowie die Inbetriebnahme und das Bedienen des Antriebsstrangs ist nicht beschrieben. Diese Informationen finden Sie in der Dokumentation zu MOVISUITE®. Detaillierte Informationen zu PLCOpen-Bausteinen finden Sie im CODESYS Bibliotheksverwalter und in der CODESYS Online-Hilfe. Außerdem ist ein Handbuch EtherCAT®/SBusPLUS verfügbar, in dem alle Funktionen zum Thema SBusPLUS beschrieben sind.
Weiterführende Informationen
- Inbetriebnahmeablauf
- Aufbau des Beispielprojekts
- Projekt anlegen
- Logische Geräte einfügen
- Logische Geräte konfigurieren
- Programm erstellen
- Programm übertragen und mit simulierten logischen Geräten testen
- Antriebe in Betrieb nehmen
- Geräte einfügen und mit logischen Geräten verbinden
- Projekt mit realen Achsen testen